製品概要
機能と利点
- 高集積ソリューション、シールドされたインダクタ内蔵
- 広い入力範囲:10V~60V
- 出力の設定値:5V、出力電流:最大3A
- 高効率:93% (VIN = 12V、VOUT = 5V、1.0A時)
- スイッチング周波数:650kHz
- EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- ソフトスタート時間の設定値:4ms
- 選択可能なPWMおよびDCMモード
- オープンドレインアクティブローRESET出力(5V VCCにプルアップ)
- 外部周波数同期に対応
- 過電流および過熱保護
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR-22 Class B準拠
製品概要
MAXM17574の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAXM17574を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大3Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために650kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。MAXM17574モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。ICの完全なモジュールの特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17574のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- 分散電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- HVACおよびビル制御
- 産業用電源
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17574EVKIT ODB File - Design Files2023/07/27ZIP4M