製品概要
機能と利点
- 広い入力範囲:7.0V~60V
- プログラムされた出力電圧は5V、出力電流は最大1A
- 89.4%の高効率(VIN = 24V、VOUT = 5V、0.7A時)
- スイッチング周波数:900kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗によりプログラム可能なUVLO閾値
- 1msのソフトスタート時間を設定可能
- PWM動作モード
- オープンドレインRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱からの保護
- 薄型の表面実装部品
- 実績のあるPCBレイアウト
- 組み立てとテストが完了済み
- CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠
製品概要
MAXM17572 5V出力評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DC電源モジュールMAXM17572の評価を目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットは5V出力用にプログラムされており、最大1Aの負荷電流を供給します。プログラムされたスイッチング周波数は900kHzで、これは効率と部品サイズの最適化に寄与します。このEVキットには、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインRESET信号、外部周波数同期機能が備わっています。デバイスの詳細、機能、利点、パラメータは、MAXM17572モジュールのデータシートに記載されています。MAXM17572EVKITを利用する際は、このEVキットのデータシートと併せてMAXM17572モジュールのデータシートを参照してください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- 0V~60V DC、2A電源(× 1)
- シンク容量1.0Aの抵抗負荷
- デジタル・マルチメータ(DMM)(× 4)
- MAXM17572EVKIT# EVキット(× 1)
関連資料
-
Evaluation Kit for MAXM17572 in 5V Output Application Data Sheet (Rev. 0)2023/03/29PDF783 K
-
MAXM17572EVKIT ODB Files2023/03/29ZIP0 M