製品概要

機能と利点

  • 広い入力範囲:7V~60V
  • 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
  • 出力の設定値:5V、出力電流:最大4A
  • スイッチング周波数:450kHz
  • MAXM17536は高効率を提供:92.1% (VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 2.5A時)
  • 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
  • 選択可能なPWM、DCM、およびPFMモード
  • 設定可能な4msのソフトスタート時間およびプリバイアス起動
  • オープンドレインRESET出力(5V VCCにプルアップ)
  • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • 外部周波数同期に対応
  • ヒカップ過電流保護(OCP)
  • 過熱保護(OTP)
  • 工業用温度範囲:-40℃~+125℃
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品概要

Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17536EVKIT# 5V出力評価キット(EVキット)は、60V、4A高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17536の実証回路です。このEVキットは7V~60Vの広い入力電圧にわたって動作し、5Vの出力電圧で最大4Aの負荷電流を供給します。このEVキットは450kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは簡素に使用することが可能で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットには、小型29ピンSiPパッケージ(15mm × 9mm × 4.32mm)のMAXM17536モジュールが実装されており、完全な-40℃~+125℃の工業用温度範囲にわたる動作が保証されています。

MAXM17536モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17536のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • 分散電源レギュレーション
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • HVACおよびビル制御システム
  • 試験および測定機器

対象となる製品