製品概要
機能と利点
- 高集積ソリューション:シールドされたインダクタ内蔵
- 入力範囲:2.4V~5.5V
- 出力電圧構成:1.5V
- 可変出力電圧範囲:0.75V~1.8V
- 出力電流:6A
- 効率:90.6% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、1.79A時)
- スイッチング周波数:1MHz
- イネーブル入力
- パワーグッド出力インジケータ(POK)
- 薄型表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAXM17516の評価キット(EVキット)は、MAXM17516の標準的な6Aアプリケーション回路を実証する完全実装および試験済みPCBです。MAXM17516は、低電圧、低電力アプリケーションのための、固定周波数、インダクタ内蔵、ステップダウンパワーモジュールです。
このEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.5Vの出力電圧を提供し、最大6Aの出力電流を供給するとともに、90.6%以上の効率を達成します。このEVキットは1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、抵抗R1とR2を変更することによって、0.75V~1.8Vの調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。
アプリケーション
- ATE機器
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- 産業用制御機器
- 医療用機器
- サーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17516EVKIT: Evaluation Kit for MAXM17516 Data Sheet (Rev. 0)2015/05/08PDF330K
-
MAXM17516EVKIT Gerber File - Design Files2023/07/27ZIP1M