製品概要
機能と利点
- EVキットのボードはMAXM17225AMB+Tを評価
- 10ピンパッケージ(2.1mm × 2.6mm)バージョンのみ
- 入力範囲:0.4V~5.5V、VIN MIN起動:0.88V
- 抵抗で選択可能な出力電圧:1.8V~5V
- ピークインダクタ電流制限:1A
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAXM17225はnanoPower、300nA自己消費電流、同期整流ステップアップDC-DCコンバータモジュールで、eMGAパッケージで提供されます。このデータシートは、MAXM17225のEVキット(EVキット)の使用方法の概要と、ブーストモジュールの機能をテストするための詳細な手順および回路接続を示します。
このEVキットは、ブーストモジュールのMAXM17225AMB+Tが回路に配置された状態で出荷されます。この製品はRoHS準拠です。
アプリケーション
- Bluetooth® LE機器
- ヘルスモニタリングおよびフィットネス機器
- ポータブルPOS端末
- 1セルまたは2セルアルカリ電池製品
- RTC/アラームブザー用スーパーキャパシタバックアップ
- 超低電力IoTモジュール
- USB On-The-Goアダプタモジュール、USB充電
- ウェアラブル
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17225EVK-EMGA: Evaluation Kit for the MAXM17225 Data Sheet (Rev. 0)2021/09/01PDF391K
-
MAXM17225EVK-EMGA ODB Files - Design Files2023/06/08ZIP873 K
-
MAXM17225EVK-EMGA BOM2023/05/22PDF36K