製品概要
機能と利点
- 高集積ソリューション
- 広い入力範囲:15.5V~60V
- 出力の設定値:12V、最大200mAの出力電流を供給
- 高効率:91.13% (VIN = 24V、VOUT = 12V、120mA時)
- スイッチング周波数:550kHz
- ENABLE/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- PFM機能によって軽負荷効率を向上
- 固定内部ソフトスタートタイミング:3.75ms
- アクティブローRESET出力、VCCへのプルアップ抵抗実装
- 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAXM15068の12V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのMAXM15068を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大200mAの負荷に対して12V出力を提供するように設定されています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、選択可能なモード、およびオープンドレインのアクティブローRESET信号を備えています。MAXM15068のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM15068のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ受電センサー
- バッテリ駆動機器
- 汎用ポイントオブロード
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- LDOの代替
対象となる製品
関連資料
-
MAXM15068EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/08ZIP917 K