製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9986の評価キット(EVキット)は、815MHz~995MHzの基地局ダウンコンバージョンミキサMAX9986の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートに50Ωの標準SMAコネクタを備えているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の簡単明瞭な試験手順、評価キット回路の説明、回路図、評価キットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。
これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。
アプリケーション
- 850MHz WCDMA基地局
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
- iDEN®基地局
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機(PMR)
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
対象となる製品
関連資料
-
MAX9986EVKIT_jp: MAX9986の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2006/01/06PDF705K