製品概要

機能と利点

  • クワッド・チャンネルDCLおよびPMUスイッチのMAX9972の簡便な評価
  • ボード上に2チャンネル、16ビットDACのMAX5734を実装
  • ボード上にMAX32625 Picoボードを搭載
  • ヒートシンク搭載
  • ボード上に電圧レギュレータを実装
  • USBインターフェース
  • 外部SPIインターフェース用のヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9972の評価用キットは、クワッド・チャンネル、超低消費電力ピンエレクトロニクスICのMAX9972の評価を簡素化し、機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。ピンエレクトロニクスICのレベル設定用に、DACのMAX5734がEVキットに含まれています。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テスト・ベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

このEVキットはSPIインターフェースとUSBの間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備えており、ユーザーはPC上で動作するグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIを介してMAX9972の全レジスタを設定するための簡単なGUIを提供します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

データ・シートには、MAX9972のEVキットの部品表、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキット回路の説明、MAX9972のEVキットの回路図、およびMAX9972のEVキットのPCBレイアウト図が記載されています。

アプリケーション

  • アクティブ・バーンインシステム
  • DRAMプローブテスタ
  • 低コストミックスドシグナル/システムオンチップ(SoC)テスタ
  • NANDフラッシュテスタ
  • 構造テスタ

対象となる製品