製品概要

機能と利点

  • MAX9959の簡便な評価
  • 電圧リファレンス搭載(MAX6126)
  • レベル設定用のDAC搭載
  • 測定用のADC搭載
  • レギュレータを搭載し必要な全電圧を±12Vから生成
  • USBインタフェース
  • 外部SPIおよびDAC用のヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • ヒートシンクおよびファン搭載
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9959の評価キット(EVキット)は、25V幅の出力電圧および最大800mAの設定可能な電流範囲を備えたデバイス電源(DPS) ICのMAX9959の機能を評価する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)デザインです。

MAX9959のEVキットはSPIインタフェースとUSB間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備え、ユーザーはPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIを介してMAX9959の全レジスタを設定するための簡素なGUIを提供します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキット回路の説明、部品リスト、回路図、および PCBの各層のアートワークが記載されています。MAX9959のEVキットのPCBには、MAX9959DCCQ+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用システム
  • メモリテスタ
  • 構造テスタ
  • オンチップシステムテスタ
  • VLSIテスタ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発