製品概要
機能と利点
- USBポートから直接駆動
- 実装済みマイクロコントローラによるSPIコマンド生成
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9939の評価キット(EVキット)は、SPI™設定可能なゲインアンプ(PGA) MAX9939を評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。その内蔵オペアンプは、デフォルトでマルチフィードバックアクティブフィルタとして設定されていますが、MAX9939を差動入力、差動出力プログラマブルゲインアンプとしての動作に再設定することもできます。このEVキットは、マイクロコントローラを搭載しており、USBポートを通じてPCからのコマンドを受け取ります。このEVキットは、USBバスから直接、または2.9V~5.5Vの単一電源電圧から駆動することができます。
また、このEVキットには、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX9939の機能を実行するシンプルなユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。このGUIは、MAX9939 ICの0.2V/V~157V/Vのプログラマブルゲイン、および入力オフセット電圧補償機能を検証します。
アプリケーション
- アンプリフィケーション
- 差動からシングルエンドへの変換
- 差動入力、差動出力信号
- 医療用信号調整
- センサインタフェースおよび信号処理
- センサレスモータ制御
- ソナーおよび汎用データ収集
対象となる製品
関連資料
-
MAX9939EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9939 Data Sheet (Rev. 0)2009/01/12PDF398K