製品概要

機能と利点

  • バッテリ逆接続およびロードダンプ保護
    • -20V~+40V
  • 入力コモンモード範囲:+4V~+28V
  • 電源範囲:+2.7V~+5.5V
  • フレキシブルなEMIフィルタ
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9937の評価キット(EVキット)は、片方向ハイサイド電流検出アプリケーション用に設計された電流検出アンプのMAX9937の評価に使用する実装および試験済みのPCBです。このEVキットは、ロードダンプ保護、バッテリ逆接続保護、およびEMIフィルタなど、トランジェントに耐えるMAX9937の適用性を実証します。

アプリケーション

  • 車載バッテリ電流検出
  • ECU電流モニタ
  • ヒューズボックス電流検出

対象となる製品