製品概要

機能と利点

  • 双方向または片方向の電流検出
  • シャットダウンロジック入力制御
  • 複数の利得を提供
    • 可変(MAX9922)
    • 25V/V (MAX9923T)
    • 100V/V (MAX9923H)
    • 250V/V (MAX9923F)
  • 電源範囲:2.85V~5.5V (VDD)
  • 入力コモンモード範囲:1.9V~28V (VDDから独立)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9922の評価キット(EVキット)は、超高精度ハイサイド電流検出アンプのMAX9922およびMAX9923を評価するために使用される完全実装および試験済みPCBです。10µV (max)の超低オフセット電圧(VOS)によって、10mV~100mVで、検出電圧(VSENSE)の両端における電流の正確な測定が可能です。このEVキットは、2.85V~5.5VのVDD電源から独立した、1.9V~28Vの入力コモンモード検出電圧範囲を備えています。

MAX9922のEVキットには可変利得のMAX9922 ICが実装されていますが、25V/V (MAX9923T)、100V/V (MAX9923H)、および250V/V (MAX9923F)の固定利得のMAX9923 ICも評価することができます。MAX9922/MAX9923は、片方向と双方向動作の両方が可能です。

アプリケーション

  • ハンドヘルドLi+ (リチウムイオン)バッテリ電流監視
  • ノートブック/デスクトップパワーマネージメント
  • 高精度電流源

対象となる製品