製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:6V~18V、耐圧:60V
- ボード上に2つの2線式ホール効果センサ
- 3つの出力ステータスを示すLEDインジケータ
- 実績のあるPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9921の評価キット(EVキット)は、診断機能付き、デュアル、2線式ホール効果センサインタフェースMAX9921を実証するための完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットには、MAX9921AUB+が実装されています。
アプリケーション
- ドアモジュール
- 電動サンルーフ
- 駆動リフトゲートコントローラ
- 駆動ランニングボード
- シートムーバ
- シートベルト留め金
- ウィンドウリフタ
対象となる製品
関連資料
-
MAX9921EVKIT: MAX9921の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/10/27PDF573K