製品概要

機能と利点

  • 広い入力範囲:-20V~+75V (電源電圧から独立)
  • 単一動作電源:+5V
  • 片方向または双方向動作
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9918の評価キット(EVキット)は、8ピンSOパッケージで提供される広い入力範囲の高精度片方向/双方向電流検出アンプのMAX9918を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、アンプ入力におけるフォースとセンスのケルビン接続、および±0.5%公差の超高精度電流検出抵抗を備えています。追加的な評価のために、各種テストポイントが用意されています。

MAX9918のEVキットのPCBには、MAX9918ASA+が実装されて提供されます。ピンコンパチブルのMAX9919FASA+、MAX9919NASA+、およびMAX9920ASA+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 4x4伝送制御
  • 誘導負荷の電流監視
  • 電子スロットル制御
  • Hブリッジモータ電流検出
  • ハイおよびローサイド高精度電流検出
  • 高精度高電圧電流監視
  • ソレノイド電流検出
  • ハイブリッドカーのスーパキャパシタ充電/放電監視

対象となる製品