製品概要

機能と利点

  • 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • レイルトゥレイル入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9911の評価キット(EVキット)は、6ピンWLPパッケージ(Wafer Level Package)で提供される低電力MOS入力オペアンプのMAX9911を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。低電力、低入力VOS、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX9911EWT+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • データ収集機器
  • デジタルカメラ(DIGICAM)
  • 血糖値メータ
  • GPSソリューション
  • IPカメラ
  • ラップトップ
  • MP3およびポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
  • ポータブル試験装置