製品概要

機能と利点

  • 2.7V~5.5Vの単一電源
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • I²Cコマンド生成用、オンボードマイクロコントローラ
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • ユーザ提供のI²C対応信号用PCBパッド
  • オーディオ入力および出力信号用PCBパッド
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 使いやすいメニュー選択方式ソフトウェア
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9879の評価キット(EVキット)は、MAX9879を評価するための実装および試験済みPCBです。MAX9879は、2線式I²Cインタフェースで通信する、DirectDrive®ヘッドフォンアンプを備えたステレオD級オーディオサブシステムです。MAX9879は、ユーザ定義の入力設定、入力利得、入力ソース、出力イネーブル、および音量制御を特長としています。このEVキットに搭載されたマイクロコントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを通じてPCに接続され、I²Cマスタとして動作します。

MAX9879のEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX9879の各機能を実行するためのシンプルなユーザインタフェースを提供します。設定はメニュー選択方式で、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。EVキットはMAX9879ERV+が実装されて提供されます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー

対象となる製品