製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~5.25V
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- オンボードのUSBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- ユーザ提供のI²C対応信号用PCBパッド
- オーディオ入力/出力信号用のPCBパッド
- 2mm x 2.5mm、20ピン、5 x 4 WLPパッケージのMAX9877EWP+TG45を評価
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9877の評価キット(EVキット)は、MAX9877のICを評価する実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX9877は、D級オーディオパワーアンプおよびステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプで、2線式I²Cインタフェースで通信します。MAX9877は、ユーザ定義の入力設定、入力利得、入力ソース、出力イネーブル、音量制御、および発振器周波数変調モードを備えています。ユーザ定義の各機能は、I²C対応シリアルインタフェースで設定され、最大400kbpsのデータレートで通信します。このI²Cデータは、コンピュータまたはユーザ提供のI²Cバスを使って、オンボードのUSBインタフェース回路経由で送信されます。
また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX9877の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、ボタン、チェックボックス、およびトラックバー付きのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を完備しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブルマルチメディアプレーヤー
対象となる製品
関連資料
-
MAX9877EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9877 Data Sheet (Rev. 0)2008/04/24PDF575K