製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 4WモノラルD級出力
- 選択可能な利得:+6dB、+15.5dB、および+20dB
- 昇圧型D級出力
- 差動またはシングルエンド入力
- ブーストコンバータシャットダウン
- スピーカ出力シャットダウン
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98502の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのモノラルブリッジ接続負荷(BTL)スピーカ駆動用のブーストD級アンプのMAX98502を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源の動作用に設計され、2.2Wを8Ω負荷、または4Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を許容し、選択可能な利得、個別のスピーカおよびブーストシャットダウン入力を備えています。
アプリケーション
- アクティブスピーカアクセサリ
- 携帯電話
- GPSデバイス
- モバイルインターネットデバイス
- スマートフォン
対象となる製品
関連資料
-
MAX98502EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98502 Data Sheet (Rev. 0)2012/05/04PDF961K