製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 出力電力:2.2Wを8Ωに供給、10% THD+N
- 選択可能な利得設定:6dB、15.5dB、および20dB
- ブーストされたD級出力
- 差動またはシングルエンド入力信号
- ブーストコンバータシャットダウン
- スピーカ出力シャットダウン
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98500の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのモノラルブリッジ接続負荷(BTL)スピーカ駆動用のブーストD級アンプのMAX98500を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、2.2Wを8Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、3つの選択可能な利得設定(6dB、15.5dB、および20dB)を特長とし、個別のスピーカおよびブーストシャットダウン入力を備えています。
アプリケーション
- アクティブスピーカアクセサリ
- 携帯電話
- GPSデバイス
- モバイルインターネットデバイス
- スマートフォン
対象となる製品
関連資料
-
MAX98500EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98500 Data Sheet (Rev. 0)2010/05/25PDF455K