製品概要
機能と利点
- 単一DC電源動作:8V~28V
- 完全差動入力および出力
- ステレオモード:8Ωスピーカで2x12Wを駆動
- リミッタ制御
- サーマルフォールドバック
- シャットダウン制御
- エクスポーズドパッド内蔵24ピンTQFNパッケージのMAX98400Bを評価
- U1:フィルタレス出力用に構成
- U2:フィルタ出力用に構成
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98400B評価キット(EVキット)は、D級アンプMAX98400Bを使用して、ステレオモードのオーディオアプリケーションにて、1対の8Ωスピーカを2x12Wで駆動します。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作します。このEVキットは、設定可能な利得を備え、ジャンパ設定のデフォルトは+20.1dB利得に設定されています。このEVキットは、1対のシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、スピーカ用の2セットの差動出力を備えています。
このEVキットは、2つの独立したアンプ回路を備え、ダイレクトスピーカ駆動(少ない部品数の場合)、およびフィルタ出力駆動(容易な評価用)を検証します。このEVキットは、2つのMAX98400BETG+デバイスが出荷時に実装されています。
このEVキットは、デバイスのリミッタ、サーマルフォールドバック、入力構成、利得、およびシャットダウンモードを制御するオプションを提供します。このEVキットは、便利なオーディオ入力と出力コネクタを備えています。
アプリケーション
- LCDモニタ
- LCD/PDPテレビ
- MP3ドッキングステーション
- ノートブックPC
関連資料
-
MAX98400BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX98400B Data Sheet (Rev. 0)2010/09/27PDF767K