製品概要
機能と利点
- 3V~28Vの両電源動作
- USBオーディオ・ストリーミング(EVシステム)
- I2S、左詰め、またはTDM入力
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX98397評価用システム(EVシステム)は完全実装済みおよび試験済みのシステムです。MAX98397クラスDオーディオ・アンプの評価を目的としています。このEVシステムは、MAX98397開発ボード(DEVボード)、オーディオ・インターフェース・ボードIII(AUDINT3)、USBケーブルから成ります。
このDEVボードを評価するときは、EVシステムとしてAUDINT3ボードを使用することをお勧めします。
MAX98397は、標準のI2S、左詰め、TDMデジタル・オーディオ・インターフェースをサポートしています。
AUDINT3ボードは、DEVボードの評価に必要な1.8V VDD電源に加え、USB-to-PCMインターフェースを備えています。AUDINT3ボードを評価する際、MAX98397 DEVボードには、3V~28V(PVDD)と3V ~5.5V(VBAT)の2つの電源入力が追加で必要となります。DEVボードの詳細については、図1を参照してください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX98397 EVシステム
- MAX98397開発ボード(DEVボード)
- オーディオ・インターフェース・ボードIII(AUDINT3ボード)
- Micro-USBケーブル
- DC電源(2.8V~28V、9Aおよび3V~5.5V、1A)
- 4Ω~8Ωのスピーカ
- Windows 7/Windows 10搭載、空きUSBポートを備えたPC
- USBオーディオ・ソース(Windows Media Player®、iTunes®など)
関連資料
-
MAX98397EVSYS: Evaluation System for MAX98397 Data Sheet (Rev. 0)2023/11/14PDF2 M
-
MAX98397EVSYS Gerber Files2023/11/14ZIP7 M