製品概要
機能と利点
- 3V to 14V Single-Supply Operation
- I2S, Left-Justified, or TDM Input
- Five Selectable Gains (9.5dB, 12.5dB, 15.5dB, 18.5dB, and 21.5dB)
- Audio Channel Select (Left, Right, and Mono Mix)
- Filter-Less Operation
- Low EMI
- Complete Hardware System with Easy Setup; No Tools or Special Software Required
製品概要
アプリケーション
- カメラ
- ゲーム機(オーディオおよびハプティクス)
- IoT機器
- ノートブックコンピュータ
- スマートスピーカー
- スマートフォン
- タブレット
対象となる製品
関連資料
-
MAX98365CEVSYS ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M