製品概要
機能と利点
- 完全試験済みPCB
- 10W出力を8Ω負荷に供給(13V電源の場合)
- ブリッジ接続負荷(BTL)出力およびクリック/ポップ抑制
- Dual Mode™音量制御:アナログまたはI²C
- デュアル変調方式:固定周波数およびスペクトラム拡散
- シャットダウンモードとスピーカミュートモード
- 低電圧アナログ電源用LDO搭載
- Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
- EVシステムはUSB接続可能
製品概要
MAX9768の評価キット(EVキット)は、音量制御内蔵のモノラル10W D級スピーカアンプMAX9768の性能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX9768のEVキットは、MAX9768の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 98SE/2000/XP対応のソフトウェアも同梱しています。
MAX9768の評価システム(EVシステム)は、MAX9768のEVキットおよび対になるCMAXQUSBシリアルインタフェースボードで構成されています。このCMAXQUSBインタフェースボードによって、PCはUSBポートを使用してI²C対応のインタフェースを制御することができます。MAX9768のPCベースの総合評価には、MAX9768のEVシステム(MAX9768EVCMAXQU+)をお求めください。すでにMAX9768対応のシリアルインタフェースをお持ちの場合は、MAX9768のEVキット(MAX9768EVKIT+)をお求めください。
アプリケーション
- フラットパネルディスプレイ
- GPSナビゲーションシステム
- マルチメディアモニタ
- ノートブックコンピュータ
- セキュリティ/パーソナルモバイル無線
対象となる製品
関連資料
-
MAX9768EVKIT Design Files2023/11/17ZIP276 K
-
MAX9768EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/20ZIP276K
-
MAX9768EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP276K