製品概要

機能と利点

  • 20Wのステレオ出力(10%のTHD+N、RL = 4Ω、VCC = 13V)
  • 広い動作電源電圧範囲:4.5V~14V
  • 音量調整内蔵(I²Cまたはスタンドアロン動作)
  • USBによる制御(オプション)
  • 熱性能およびEMCのための実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応、評価用ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9744の評価キット(EVキット)は、高効率、2 x 20WのD級ステレオスピーカアンプMAX9744を搭載した、完全実装および試験済みの回路基板です。MAX9744のEVキットには、MAX9744の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えた、Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも含まれています。

MAX9744の評価システム(EVシステム)は、MAX9744のEVキットおよびマキシムのシリアルインタフェースボードCMAXQUSBを備えています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続し、MAX9744の評価キットにI²Cコマンドを伝送することができます。

アプリケーション

  • フラットパネルテレビ
  • マルチメディアドッキングステーション
  • PCスピーカシステム

対象となる製品