製品概要
機能と利点
- 単一DC電源動作:20V~40V
- シングルエンドまたは完全差動入力
- シングルエンド出力
- 36Vで2 x 20Wを8Ωスピーカに供給
- 24Vで2 x 10Wを4Ωスピーカに供給
- シャットダウンおよびミュート制御
- 36ピンTQFN-EPパッケージで提供されるMAX9742を評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9742の評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーション用に2 x 20Wをペアの8Ωスピーカに供給するようにD級アンプのMAX9742を構成する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは20V~40VのDC電源で動作します。このEVキットは+26dBの利得に設定されています。MAX9742のEVキットはシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、ペアのシングルエンド出力を提供します。
MAX9742のEVキットは、MAX9742のシャットダウンモードを制御するシャットダウン入力パッドを備えています。シャットダウンモードによって消費電力が低減し、バッテリ寿命が延長されます。また、このEVキットは、MAX9742のミュートモードを制御するミュート入力パッドも備えています。このEVキットは使いやすいオーディオ入力/出力コネクタと、評価を容易にするのに必要な出力フィルタを搭載しています。
対象となる製品
関連資料
-
MAX9742EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9742 Data Sheet (Rev. 1)2007/01/15PDF186K