製品概要

機能と利点

  • 単一DC電源動作:8V~28V
  • 差動出力
  • 利得設定:+13.6dB
  • 外部利得設定抵抗
  • 評価しやすいD級出力フィルタ
  • 8Ωスピーカに7Wを供給
  • ミュート制御
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9737の評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーション用の8Ωスピーカを駆動するモノラル7WのD級アンプのMAX9737を設定する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作し、+13.6dBの利得に設定されています。MAX9737のEVキットの入力信号はシングルエンドで、スピーカに差動出力を供給します。

アプリケーション

  • 2.1ノートブックPC
  • LCD/PDP/CRTモニタ
  • MP3ドッキングステーション
  • PCサラウンドスピーカ

対象となる製品