製品概要
機能と利点
- 単一DC電源動作:8V~28V
- 完全差動出力
- ステレオモード: 2 x 6Wで8Ωスピーカを駆動
- モノラルモード:1 x 12Wで4Ωスピーカを駆動
- シャットダウンおよびミュート制御
- 選択可能な変調方式
- 32ピンTQFN-EPパッケージのMAX9736Dを評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9736Dの評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーションにおいて、ステレオモードで1対の8Ωスピーカに2 x 6Wを、または モノラルモードで4Ωスピーカに1 x 12Wを供給するようにD級アンプのMAX9736Dを構成した完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作し、17dBの利得になるよう構成されています。MAX9736DのEVキットは、1対のシングルエンド入力信号を受け付け、スピーカ用に2セットの差動出力を提供します。
MAX9736DのEVキットは、MAX9736Dのシャットダウン、ミュート、変調方式、およびモノラルモードを制御するオプションを備えています。このEVキットは、評価を容易にするために便利なオーディオ入力/出力コネクタおよび必要な出力フィルタを搭載しています。
アプリケーション
- オールインワンPC
- LCD/PDP/CRTモニタ
- LCD/PDP/CRT TV
- MP3ドッキングステーション
- ノートブックPC
- PCスピーカ
関連資料
-
MAX9736DEVKIT: Evaluation Kit for the MAX9736D Data Sheet (Rev. 0)2009/12/16PDF233K