製品概要

機能と利点

  • 単一DC電源動作:8V~28V
  • 完全差動出力
  • ステレオモード:2 x 15Wで8Ωスピーカを駆動
  • モノラルモード:1 x 30Wで4Ωスピーカを駆動
  • シャットダウンおよびミュート制御
  • 選択可能な変調方式
  • 32ピンTQFN-EPパッケージのMAX9736A/MAX9736Bを評価
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9736Aの評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーションにおいて、ステレオモードで1対の8Ωスピーカに2 x 15Wを、またはモノラルモードで4Ωスピーカに1 x 30Wを供給するようにD級アンプのMAX9736Aを構成した完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作し、+17.1dBの利得になるよう構成されています。MAX9736AのEVキットは、1対のシングルエンド入力信号を受け付け、スピーカ用に2セットの差動出力を提供します。

MAX9736AのEVキットは、MAX9736Aのシャットダウン、ミュート、変調方式、およびモノラルモードを制御するオプションを備えています。このEVキットは、評価を容易にするために便利なオーディオ入力/出力コネクタおよび必要な出力フィルタを搭載しています。また、MAX9736AのEVキットは、ICを置換(U1)してMAX9736Bを評価することもできます。

アプリケーション

  • オールインワンPC
  • LCD/PDP/CRTモニタ
  • LCD/PDP/CRT TV
  • MP3ドッキングステーション
  • ノートブックPC
  • PCスピーカ

対象となる製品