製品概要

機能と利点

  • 1.1Wを8Ωスピーカに駆動(1% THD+N)
  • 差動入力
  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • シャットダウン電流:100nA (typ)
  • 小型10ピンTDFNパッケージ
  • 10ピンµMAX®および9バンプUCSP™パッケージでも提供
  • 完全実装および試験済み
  • MAX9718B/C/Dも評価可能(ICおよび部品の交換が必要)

製品概要

MAX9718Aの評価キット(EVキット)は、差動オーディオアンプのMAX9718Aを使用して携帯オーディオアプリケーションのモノブリッジ接続負荷(BTL)スピーカを駆動する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、1.1Wを8Ω負荷に供給することができます。

MAX9718Aの入力は、入力電源から0.5V~(VCC - 1.2V)範囲のDCオフセットレベルに対応可能であるため、入力信号結合コンデンサは不要になります。このEVキットには、入力信号のDCオフセットレベルが0.5V~(VCC - 1.2V)の範囲内である場合に入力信号結合コンデンサをバイパスするオプションが用意されています。MAX9718AのEVキットでは、MAX9718B、MAX9718C、およびMAX9718Dを評価することもできます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • PDA
  • ポータブル機器

対象となる製品