製品概要
機能と利点
この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。
- 単一電源動作:10V~25V
- 最大効率:85%
- 8Ωで6W/16Ωで8Wのスピーカ出力
- 差動またはシングルエンド入力モード
- 端子設定可能なスイッチング変調およびスイッチング周波数オプション
- 端子設定可能な利得オプション
- 低THD+N:0.04%
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。
MAX9714の評価キット(EVキット)は、フィルタレス、D級アンプのMAX9714を搭載した完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは6Wを8Ω負荷に供給可能で、10V~25VのDC電源で動作するように設計されています。MAX9714のEVキットは差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、また、異なったスイッチング周波数を選択して設定することができます。
MAX9714のEVキットは、15W、フィルタレス、D級アンプのMAX9704も評価することができます。
アプリケーション
- オーディオ
- デスクトップPC
- ハンズフリー自動車電話アダプタ
- ハイエンドノートブック
- LCDモニタ
- LCDプロジェクタ
- LCD TV
関連資料
-
MAX9714EVKIT: MAX9704およびMAX9714の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2004/11/10PDF328K