製品概要
機能と利点
- フィルタレスで動作してFCC放射妨害波規格に適合
- MAX9700A/B/C/DまたはMAX9712を評価(ICの置換えが必要)
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 効率:最大94%
- 1% THD+Nで1.2Wを8Ωスピーカに供給
- 差動またはシングルエンド入力
- スイッチング周波数を選択可能
- シャットダウン電流:0.1µA
- 小型10ピンTDFNパッケージ
- 10ピンµMAX®および12ピンUCSP™パッケージでも提供
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9700Bの評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのモノラルブリッジ接続負荷(BTL)スピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX9700Bを使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、1.2Wを8Ω負荷に供給することができます。
このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。このEVキットは、異なるスイッチング周波数の動作モードの中から選択するオプションを提供します。また、MAX9700BのEVキットは、MAX9700A/MAX9700C/MAX9700DおよびMAX9712も評価します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- PDA
- ポータブルオーディオ
関連資料
-
4275: MAX9700A、MAX9700B、MAX9700C、MAX9700D、およびMAX9712の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF749K