製品概要

機能と利点

  • FAKRAコネクタ経由で14ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
  • Power over Coax対応
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御インタフェース(ケーブル付属)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX96707/MAX96709の同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX96707およびMAX96709を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX96707GTG+またはMAX96709GTG+のいずれかのICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX96707またはMAX96709のEVキットとコンパニオンデシリアライザボードをご注文ください(この文書ではMAX96706のEVキット)。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STPHSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。(シリアライザおよびデシリアライザボードを接続する)リンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

アプリケーション

  • 車載カメラアプリケーション

対象となる製品