製品概要

機能と利点

  • 多数のコンパレータ構成に対応
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9647の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9647を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、シャントを設定しいくつかの部品を変更することによって、ロジックレベルトランスレータおよび弛張発振器など、多数のコンパレータアプリケーションをサポートするための構成に容易に設定可能です。このEVキットは、評価しやすい0603部品用のPCBパッドを備えています。このEVキットは、+1.8V~+5.5VのVDD電源で動作します。
このEVキットは、MAX9647AUK+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9648AUK+のサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載アプリケーション
  • バッテリ駆動電子機器
  • 汎用低電圧アプリケーション
  • 汎用ポータブル機器
  • モバイル通信
  • ノートブックおよびPDA

対象となる製品