製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
- VCC範囲:+1V~+5.5V
- 内蔵リファレンス電圧:+0.2V
- 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9644/MAX9645/MAX9646の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9644/MAX9645/MAX9646を評価する完全実装および試験済みPCBです。すべてのEVキットは、+0.2Vのコモンリファレンス電圧を内蔵しており、+1V~+5.5Vの電源(VCC)で動作し、-0.3V~+5.5V範囲のコモン入力電圧(IN)を備えています。
これらのEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように構成されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9644/MAX9645/MAX9646 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。
アプリケーション
- 携帯電話
- 電子玩具
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器