製品概要

機能と利点

  • 高精度のリアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:1.6V~28V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9634の評価キット(EVキット)は、250µV (max)以下のVOS、および0.5% (max)以下の利得誤差の高精度仕様を実現するハイサイド電流検出アンプのMAX9634を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型1mm x 1mm x 0.6mmの4ピンUCSP™パッケージのMAX9634を検証します。MAX9634は、5ピンSOT23でも提供されますが、5ピンSOT23パッケージはこのEVキットと互換性がありません。

このEVキットのPCBは、MAX9634FERS+ (50V/V利得バージョン)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9634TERS+、MAX9634HERS+、およびMAX9634WERS+ (それぞれ25V/V、100V/V、および200V/V利得バージョン)の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • ポータブル/バッテリ駆動システム
  • パワーマネジメントシステム