製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:5.5V~18V
- フォルト保護:60V (max)
- 2つの2線式ホール効果センサを内蔵
- センサのグランド短絡フォルト状態を評価
- 調整可能な入力電流スレッショルドを検証
- アナログ出力機能を検証
- 2つのディジタル出力ステータスLEDインジケータ
- 電源逆接続保護を検証
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9621の評価キット(EVキット)は、10ピンµMAX®表面実装パッケージで提供されるアナログおよびディジタル出力を備えた2線式ホール効果センサインタフェースのMAX9621を検証するための完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、2つのアナログホール効果センサを内蔵し、BAT電源ピンアイソレーション、およびステータスLEDの駆動用ディジタルロジックを検証します。このEVキット回路への入力電力は、5.5V~18VのDC電源で供給することができます。
MAX9621のEVキット回路は、MAX9621のホール入力のグランド短絡、および60Vフォルト保護機能を検証するように設定することができます。また、このEVキットは、各センサ入力に対するMAX9621のアナログ出力、およびフィルタを備えたディジタル出力機能も検証します。このEVキットのPCBは、8ピンデュアル列ヘッダを備えており、ユーザーの外部システムと容易にインタフェースすることができます。
アプリケーション
- 電動ドアロック
- 電動サンルーフ
- イグニッションキー
- シートムーバ
- シートベルト留め金
- 速度検出
- ステアリングコラム
- ウィンドウリフタ
対象となる製品
関連資料
-
MAX9621EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9621 Data Sheet (Rev. 0)2010/02/03PDF417K