製品概要
機能と利点
- マルチオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
- レイルトゥレイル入力/出力
- 使いやすい0805部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9618の評価キット(EVキット)は、8ピンSC70パッケージのデュアル低電力ゼロドリフトオペアンプのMAX9618を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。低電力、ゼロドリフト、入力オフセット電圧、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな低周波測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。MAX9618のEVキットは、MAX9618AXA+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 心臓モニタ
- ループ駆動システム
- ポータブル医療機器
- センサインタフェース
関連資料
-
MAX9618EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9618 Data Sheet (Rev. 0)2010/03/30PDF422K