製品概要

機能と利点

  • マルチオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • レイルトゥレイル入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9617の評価キット(EVキット)は、6ピンSC70パッケージで提供される低電力ゼロドリフトオペアンプのMAX9617を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更することによって、その他のトポロジにも容易に適応させることができます。低電力、ゼロドリフト、入力オフセット電圧、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな低周波測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。MAX9617のEVキットは、MAX9617AXT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 心臓モニタ
  • ループ駆動システム
  • ポータブル医療機器
  • センサインタフェース