製品概要

機能と利点

  • 高精度電流監視
  • 複数の固定利得が入手可能
    • 25V/V (MAX9610T)
    • 50V/V (MAX9610F)
    • 100V/V (MAX9610H)
  • 入力コモンモード範囲:1.6V~5.5V
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9610の評価キット(EVキット)は、VOSが500µV以下(max)および利得誤差が0.5%以内(max)の高精度仕様を提供するハイサイド電流検出アンプMAX9610を評価するための実証済みデザインとなります。このEVキットは、小型1mm x 1.5mm x 0.8mm、6ピンµDFNパッケージのMAX9610を検証します。MAX9610は、5ピンSC70でも提供されていますが、そのパッケージはこのEVキットとは互換性がありません。

MAX9610のEVキットのPCBには、50V/V利得バージョンのMAX9610FELT+が実装されて提供されます。ピンコンパチブルのそれぞれ25V/Vおよび100V/V利得バージョンのMAX9610TELT+およびMAX9610HELT+の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 3.3V~5Vパワーマネージメントシステム
  • カメラ
  • 携帯電話
  • PDA
  • ポータブルLi+ (リチウムイオン)バッテリ駆動システム
  • USBポート