製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 7MHz ±1dBの通過帯域
- 減衰:62dB (27MHzにおいて)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9586の評価キット(EVキット)は、AC結合入力バッファ付き低電力、シングルチャネルビデオフィルタアンプのMAX9586を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2V/Vの固定利得で2.7V~3.6Vで動作します。
アプリケーション
- セットトップボックス
- テレビ
関連資料
-
MAX9586EVKIT: MAX9586 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/03/05PDF84K