製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~3.6V
  • AC結合されたビデオ入力
  • シャットダウンモード
  • チャネル選択入力
  • 標準的な75Ω入/出力終端
  • 表面実装部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9541の評価キット(EVキット)は、入力シンクチップクランプおよび2V/V (6dB)の固定利得を備えた、4チャネル、2:1ビデオマルチプレクサアンプのMAX9541を評価するための、完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX9541は、コンポジットおよびRGBなどの標準画質ビデオ信号に最適化されたローパスフィルタを内蔵しています。この評価キットは、デバイスの動作を制御するシャットダウンモードを特長としています。このEVキットは、2つの標準画質ビデオソースから選択するチャネル選択入力を備えており、各ビデオソースは最大4つのビデオ信号を使用可能です。EVキットは、2.7V~3.6Vの単一電源で動作します。

MAX9541のEVキットは、ローパスフィルタを内蔵していない点以外はMAX9541と類似しているMAX9542の評価にも使用することができます。MAX9542を評価するには、MAX9541のEVキットと合わせて、MAX9542の無料サンプルをご請求の上、U1をピンコンパチブルのMAX9542 ICと交換してください。

アプリケーション

  • 車載インフォテイメント