製品概要
機能と利点
- 16ビットのパラレルビデオに対応
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB給電式
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9271の同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9271を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9271GTJ/V+が実装されています。
完全なGMSLの評価を行うには、MAX9271の同軸またはSTP EVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9272の同軸またはSTP EVキットをご注文ください。注:GUIソフトウェアは、MAX9271、MAX9272、およびMAX9273の同軸とSTPの両方のEVキットで同一です。
標準FAKRA同軸ケーブルを使用して評価を行うには、MAX9271の同軸EVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9272の同軸EVキットの両方をご注文ください。
標準Rosenbergerツイストペアケーブルを使用して評価を行うには、MAX9271のSTP EVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9272のSTP EVキットの両方をご注文ください。
アプリケーション
- 車載カメラシステム