製品概要

機能と利点

  • LVDSビデオおよびI²Sオーディオを駆動
  • I²SオーディオDAC内蔵(MAX9850)
  • D級オーディオパワーアンプ内蔵(MAX9701)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9268の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9268を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX9268の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX9268のEVキットは、MAX9268GCM/V+が実装されています。

GMSLを総合評価するには、MAX9268のEVキットとそのコンパニオンボード、MAX9249のEVキットまたはMAX9259のEVキットの両方を請求してください。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発