製品概要

機能と利点

  • LVDSビデオおよびI²Sオーディオを駆動
  • LVDS-パラレル変換(MAX9249、MAX9260)内蔵
  • I²SオーディオDAC (MAX9850)内蔵
  • D級オーディオパワーアンプ内蔵(MAX9701)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9266の評価キット(EVキット)は、LVDSシステムインタフェースおよびスペクトラム拡散およびフルデュープレックス制御チャネルを備えた高帯域幅デジタルコンテンツ保護(HDCP)ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9266を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX9266の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX9266のEVキットには、MAX9266GCM/V+が出荷時に実装されています。

LVDS入力からGMSLを総合評価する場合は、MAX9266のEVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9265のEVキットの両方をお求めください。

CMOSパラレル入力からGMSLを総合評価する場合は、MAX9266のEVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9263のEVキットの両方をお求めください。簡素化のため、このEVキットのデータシートはMAX9265のEVキットのシリアライザを使用しています。

対象となる製品