製品概要
機能と利点
- 29ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオに対応
- S/PDIF-I²Sオーディオコンバータ内蔵
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9265の評価キット(EVキット)は、LVDSシステムインタフェースおよびスペクトラム拡散およびフルデュープレックス制御チャネルを備えた高帯域幅デジタルコンテンツ保護(HDCP)ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9265を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、MAX9265の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX9265のEVキットは、MAX9265GCM/V+が出荷時に実装されています。
GMSLを総合評価する場合は、MAX9265のEVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9264のEVキットの両方をお求めください。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテイメント