製品概要

機能と利点

  • USB接続
  • エミュレートされたECU搭載
  • エミュレートされたカメラ搭載
  • パターンジェネレータまたはビデオ機器との接続用コネクタ搭載
  • フレキシブルなビデオピクセルクロックジェネレータ搭載
  • 単一電源:5V
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠

製品概要

MAX9257/MAX9258の評価キット(EVキット)は、MAX9257/MAX9258の評価ボードとソフトで構成されます。MAX9257/MAX9258のEVキットは、シリアライザのMAX9257とデシリアライザのMAX9258 (SerDes)を評価する完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットは、電子制御ユニット(ECU)とカメラのエミュレートも行います。MAX9258は、制御チャネルの間にエミュレート対象のECUからプログラミング命令を受信し、シリアルビデオリンク経由でMAX9257に転送します。命令は、MAX9258、MAX9257、またはカメラなどの外付けペリフェラル機器をプログラムまたはアップデートすることができます。MAX9257は、I²CまたはUARTインタフェースでペリフェラル機器と通信します。

このMAX9257/MAX9258のEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアを備え、MAX9257およびMAX9258の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USBを通じてPCに接続することができます。

アプリケーション

  • 自動セーフティカメラ
  • 衝突防止
  • 車線逸脱監視
  • ナイトビジョン