製品概要

機能と利点

  • USB接続
  • エミュレートされたECU搭載
  • エミュレートされたカメラ搭載
  • パターンジェネレータまたはビデオ機器との接続用コネクタ搭載
  • フレキシブルなビデオピクセルクロックジェネレータ搭載
  • 単一電源:5V
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9257A/MAX9258Aの評価キット(EVキット)は、MAX9257A/MAX9258Aの評価ボードおよびソフトウェアで構成されます。このEVキットは、シリアライザのMAX9257AおよびデシリアライザのMAX9258A (サーデス)を評価する完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットは電子制御ユニット(ECU)およびカメラもエミュレートします。MAX9258Aは、制御チャネルの間にエミュレート対象のECUからプログラミング命令を受信し、シリアルビデオリンク介してMAX9257Aに転送します。これらの命令によって、MAX9258A、MAX9257A、またはカメラなどの外付けペリフェラル機器をプログラムまたはアップデートすることができます。MAX9257Aは、I²CまたはUARTインタフェースのいずれかを使用してペリフェラル機器と通信します。

MAX9257A/MAX9258AのEVキットは、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備え、MAX9257AおよびMAX9258Aの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USBを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 車載カメラ
  • 車載用エンタテイメントシステム
  • 産業用カメラ
  • ナビゲーションシステムディスプレイ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション