製品概要
機能と利点
- 27ビットパラレルインタフェース
- Rosenbergerコネクタ(ケーブル同梱)
- MAX9247/MAX9248シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)の個別評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9247/MAX9248の評価キット(EVキット)は、27ビット、2.5MHz~42MHzのDCバランス型LVDSシリアライザのMAX9247および27ビット、2.5MHz~42MHzのDCバランス型LVDSデシリアライザのMAX9248を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX9247は、27ビットのパラレル入力データ(18ビットビデオおよび9ビット制御)をシリアルデータストリームにシリアル化します。MAX9248は、LVDSシリアル入力を非シリアル化し、18ビットパラレルビデオデータおよび9ビットパラレル制御データに変換します。
このEVキットのPCBには、MAX9247ECM+またはMAX9247GCM+、およびMAX9248ECM+またはMAX9248GCM+が実装されています。
アプリケーション
- 車載用エンタテイメントシステム
- LCD
- ナビゲーションシステムディスプレイ
- ビデオカメラ