製品概要
機能と利点
- 27ビットパラレルインタフェース
- Rosenbergerコネクタ(ケーブル同梱)
- MAX9217/MAX9218シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)の個別評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9217/MAX9218の評価キット(EVキット)は、27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSシリアライザのMAX9217および27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSデシリアライザのMAX9218を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX9217は、27ビットのパラレル入力データ(18ビットビデオおよび9ビット制御)をシリアルデータストリームにシリアル化します。MAX9218は、LVDSシリアル入力を非シリアル化し、18ビットパラレルビデオデータおよび9ビットパラレル制御データに変換します。
MAX9217/MAX9218のEVキットのPCBは、MAX9217ECM+およびMAX9218ECM+がインストールされています。
アプリケーション
- 車載用エンタテイメントシステム
- LCDディスプレイ
- ナビゲーションシステムディスプレイ
- ビデオカメラ