製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9205の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路基板で、400Mbps、10ビットシリアライザのMAX9205と、400Mbps、10ビットデシリアライザのMAX9206の評価を簡素化します。MAX9205のICは、10ビットパラレルLVCMOS/LVTTLデータをシリアル高速バス低電圧差動信号(BLVDS)データストリームに変換します。MAX9206はMAX9205からシリアルデータを受け入れ、そのデータを10ビット幅LVCMOS/LVTTLパラレルデータに変換して戻します。
このEVキットでは、3.3Vの単一電源と、16MHz~40MHzの動作範囲のリファレンスクロック入力が必要です。10ビットパラレル入力データは24ピンヘッダと接続され、出力データは別の24ピンヘッダでサンプリングされます。このEVキットの回路を変更して、MAX9205とMAX9206を切り離し、個別に評価を行うことができます。MAX9205およびMAX9206シリアライザ/デシリアライザのペアを、600Mbps (max)の高速データ転送速度で動作する40MHz~60MHz周波数のクロック入力付MAX9207およびMAX9208シリアライザ/デシリアライザのペアと置き換えることができます。
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
- 携帯電話基地局
- デジタルクロスコネクト
- DSLAM
- ネットワークルータおよびスイッチ
関連資料
-
MAX9205EVKIT: MAX9205、MAX9206、MAX9207、MAX9208の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF498K